
AF80300013
Contattori AF
AF80-30-00-13 contattore 3P 80A 100-250V AC/DC
Codice: 1SBL397001R1300
Codice Metel: AF80300013
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
690 V 40 °C 125 A
690 V 60 °C 100 A
690 V 70 °C 85 A
415 V 60 °C 80 A
440 V 60 °C 80 A
500 V 60 °C 65 A
690 V 60 °C 49 A
1000 V 60 °C 25 A
380 / 400 V 60 °C 80 A
220 / 230 / 240 V 60 °C 80 A
Codice Ordine: AF80300013 - Contattori fino a 100A-Contattori tripolari AF09…AF2650 con bobina c.a. e c.c.-37 kW AC-3 400 V
AF80-30-00-13 bob. 100...250 V c.a./c.c.
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE / 20110608
Senza declassamento 3000 m
AC-1 600 cicli orari
AC-2 / AC-4 150 cicli orari
AC-3 1200 cicli orari
3
0
0
3
3P
a Condizioni Operative Nominali AC-1 per Polo / 7.6 watt
1.17 kg
Categoria B secondo IEC 60947-1 Allegato Q
50 Hz 100 ... 250 V
60 Hz 100 ... 250 V
DC Operation 100 ... 250 V
Circuito Principale 1000 V
Connessione a vite