Electrification businessCatalogo generale

AF80300012

Contattori AF

AF80-30-00-12 CONTATTORE 3P 80A 48-130VAC/DC

Prodotto sostenibile

Codice: 1SBL397001R1200
Codice Metel: AF80300012

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 690 V 40 °C 125 A

    690 V 60 °C 100 A

    690 V 70 °C 85 A

  • 415 V 60 °C 80 A

    440 V 60 °C 80 A

    500 V 60 °C 65 A

    690 V 60 °C 49 A

    1000 V 60 °C 25 A

    380 / 400 V 60 °C 80 A

    220 / 230 / 240 V 60 °C 80 A

  • Codice Ordine: AF80300012 - Contattori fino a 100A-Contattori tripolari AF09…AF2650 con bobina c.a. e c.c.-37 kW AC-3 400 V

  • AF80-30-00-12 bob. 48...130 V c.a./c.c.

  • Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE / 20110608

  • Senza declassamento 3000 m

  • AC-1 600 cicli orari

    AC-2 / AC-4 150 cicli orari

    AC-3 1200 cicli orari

  • 3

  • 0

  • 0

  • 3

  • 3

  • a Condizioni Operative Nominali AC-1 per Polo / 7.6 watt

  • 1.22 kg

  • Categoria B secondo IEC 60947-1 Allegato Q

  • 50 Hz 48 ... 130 V

    60 Hz 48 ... 130 V

    DC Operation 48 ... 130 V

  • Circuito Principale 1000 V

  • Connessione a vite

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci