
AF80-22-00-13
Contattori AF
AF80-22-00-13 bob. 100...250 V c.a./c.c.
Codice: 1SBL397501R1300
Codice Metel: AF80-22-00-13
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
125,5x90x116
0 NO, 0 NC
Control circuit 1.2 N·m
Circuito principale 6 N·m
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 10 s 780 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 15 min 140 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 1 min 300 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 1 s 1200 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 30 s 450 A
690 V 40 °C 125 A
690 V 60 °C 105 A
690 V 70 °C 90 A
415 V 45 kW
440 V 45 kW
500 V 45 kW
690 V 45 kW
1000 V 35 kW
380 / 400 V 37 kW
220 / 230 / 240 V 22 kW
415 V 60 °C 80 A
440 V 60 °C 80 A
500 V 60 °C 65 A
690 V 60 °C 49 A
1000 V 60 °C 25 A
380 / 400 V 60 °C 80 A
220 / 230 / 240 V 60 °C 80 A
Secondo IEC 60947-4-1 contattori aperti q = 40 °C 125 A
Contattori fino a 100A-Contattori quadripolari 2NA + 2NC con bobina c.a. e c.c.-Poli 2NA + 2 NC da 125 A (AC-1 690 V)
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
3000 m
Circuito di controllo 50/60 Hz
Circuito principale 50/60 Hz
3
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 bobine IP20
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 terminali principali IP10
3000 m
AC-1 600 cicli orari
600 V
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60335-2-40 LZGH2 A2L, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60335-2-40 LZGH2 A2L, CSA C22.2 No. 60947-1:22, CSA C22.2 No. 60947-4-1:22
0
0
2
2
4
A condizioni operative nominali AC-1 per polo 8 W
A condizioni operative nominali AC-3 per polo 3.2 W
1,44 kg
Categoria B secondo IEC 60947-1 Allegato Q
Close to contactor for storage -60 ... +80 °C
Near contactor for operation in free air -40 ... 70 °C
8 kV
50 Hz 100 ... 250 V
60 Hz 100 ... 250 V
Funzionamento in CD 100 ... 250 V
Circuito principale 1000 V
Acc. to IEC 60947-4-1 1000 V
Secondo UL/CSA 600 V
Terminali a vite