AF40-30-00-13 CONTATTORE 3P 40A 100-250V AC/DC
Codice: 1SBL347001R1300
Codice Metel: AF40300013
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
690 V 40 °C 70 A
690 V 60 °C 60 A
690 V 70 °C 50 A
415 V 60 °C 40 A
440 V 60 °C 40 A
500 V 60 °C 35 A
690 V 60 °C 25 A
380 / 400 V 60 °C 40 A
220 / 230 / 240 V 60 °C 40 A
Codice Ordine: AF40300013 - Contattori fino a 100A-Contattori tripolari AF09…AF2650 con bobina c.a. e c.c.-18,5 kW AC-3 400 V
AF40-30-00-13 bob. 100...250 V c.a./c.c.
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE / 20110608
Senza declassamento 3000 m
AC-1 600 cicli orari
AC-2 / AC-4 150 cicli orari
AC-3 1200 cicli orari
IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14
3
0
0
3
3
a Condizioni Operative Nominali AC-1 per Polo / 3 watt
0.95 kg
Categoria B secondo IEC 60947-1 Allegato Q
50 Hz 100 ... 250 V
60 Hz 100 ... 250 V
DC Operation 100 ... 250 V
Circuito Principale 690 V
Connessione a vite