AF303000K11
Contattori AF
AF30-30-00K-11 contattore push-in 24-60V50/60HZ 20-60VD
Codice: 1SBL277005R1100
Codice Metel: AF303000K11
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
690 V 40 °C 50 A
690 V 60 °C 42 A
690 V 70 °C 37 A
415 V 60 °C 32 A
440 V 60 °C 32 A
500 V 60 °C 28 A
690 V 60 °C 21 A
380 / 400 V 60 °C 32 A
220 / 230 / 240 V 60 °C 33 A
Codice Ordine: AF303000K11 - Contattori fino a 100A-Contattori tripolari a molla Push-in AF09…AF2650 con bobina c.a. e c.c.
AF30-30-00K-11 bobina 24-60V50/60HZ 20-60VDC
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE / 20110608
Senza declassamento 3000 m
AC-1 600 cicli orari
AC-2 / AC-4 150 cicli orari
AC-3 1200 cicli orari
3
0
0
3
3
0.33 kg
Categoria B secondo IEC 60947-1 Allegato Q
50 Hz 24 ... 60 V
60 Hz 24 ... 60 V
DC Operation 20 ... 60 V
Circuito Principale 690 V
Connessione a molla push-in