
AF26Z-30-00K-21
Contattori AF
AF26Z-30-00K-21 bobina 24-60V50/60HZ 20-60VDC
Codice: 1SBL236005R2100
Codice Metel: AF26Z-30-00K-21
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
92,3x45x86
0 NO, 0 NC
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 10 s 350 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 15 min 50 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 1 min 150 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 1 s 700 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 30 s 225 A
690 V 40 °C 45 A
690 V 60 °C 40 A
690 V 70 °C 32 A
415 V 11 kW
440 V 15 kW
500 V 15 kW
690 V 15 kW
380 / 400 V 11 kW
220 / 230 / 240 V 6.5 kW
415 V 60 °C 26 A
440 V 60 °C 26 A
500 V 60 °C 23 A
690 V 60 °C 17 A
380 / 400 V 60 °C 26 A
220 / 230 / 240 V 60 °C 26 A
Secondo IEC 60947-4-1 contattori aperti q = 40 °C 50 A
Contattori fino a 100A-Contattori tripolari a molla Push-in AF09…AF2650 con bobina c.a. e c.c.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
3000 m
Circuito di controllo 50/60 Hz
Circuito principale 50/60 Hz
3
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 bobine IP20
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 terminali principali IP20
3000 m
AC-1 600 cicli orari
AC-2 /AC-4 150 cicli orari
AC-3 1200 cicli orari
600 V
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
0
0
3
0
3
A condizioni operative nominali AC-1 per polo 2 W
A condizioni operative nominali AC-3 per polo 0.66 W
0,355 kg
Categoria B secondo IEC 60947-1 Allegato Q
Close to contactor without thermal O/L relay -40 ... 70 °C
Close to contactor for storage -60 ... +80 °C
6 kV
50 Hz 24 ... 60 V
60 Hz 24 ... 60 V
Funzionamento in CD 20 ... 60 V
Circuito principale 690 V
Acc. to IEC 60947-4-1 690 V
Secondo UL/CSA 600 V
Terminali a molla a pressione