
AF265301114
Contattori AF
AF265-30-11-14 contattore 3P 265A 250-500V AC/DC
Codice: 1SFL547002R1411
Codice Metel: AF265301114
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
1NA + 1NC
1000 V 40 °C 350 A
1000 V 55 °C 300 A
1000 V 60 °C 300 A
1000 V 70 °C 240 A
690 V 40 °C 400 A
690 V 55 °C 350 A
690 V 70 °C 290 A
415 V 55 °C 265 A
440 V 55 °C 265 A
500 V 55 °C 250 A
690 V 55 °C 250 A
1000 V 55 °C 113 A
380 / 400 V 55 °C 265 A
220 / 230 / 240 V 55 °C 265 A
Codice Ordine: AF265301114 - Contattori oltre 100A-Contattori tripolari AF09…AF2650 con bobina c.a. e c.c.-132 kW AC-3 400 V
AF265-30-11-14 bob. 250...500 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
5 milioni di cicli
Senza declassamento 3000 m
AC-1 300 cicli orari
AC-2 / AC-4 150 cicli orari
AC-3 300 cicli orari
3
1
1
3
3
a Condizioni Operative Nominali per Polo / 14 watt
3.9 kg
50 Hz 250 ... 500 V
60 Hz 250 ... 500 V
DC Operation 250 ... 500 V
Circuito Principale 1000 V
Connessione a barre