Electrification businessCatalogo generale

AF190301113

Contattori AF

AF190-30-11-13 contattore 3P 190A 100-250VAC/DC

Prodotto sostenibile

Codice: 1SFL487002R1311
Codice Metel: AF190301113

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 1NA + 1NC

  • 1000 V 40 °C 250 A

    1000 V 55 °C 225 A

    1000 V 60 °C 225 A

    1000 V 70 °C 185 A

    690 V 40 °C 275 A

    690 V 55 °C 250 A

    690 V 60 °C 250 A

    690 V 70 °C 200 A

  • 415 V 55 °C 190 A

    440 V 55 °C 190 A

    500 V 55 °C 156 A

    690 V 55 °C 135 A

    1000 V 55 °C 85 A

    380 / 400 V 55 °C 190 A

    220 / 230 / 240 V 55 °C 190 A

  • Codice Ordine: AF190301113 - Contattori oltre 100A-Contattori tripolari AF09…AF2650 con bobina c.a. e c.c.-90 kW AC-3 400 V

  • AF190-30-11-13 bob. 100...250 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC

  • Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 / 20190722

  • 5 milioni di cicli

  • Senza declassamento 3000 m

  • AC-1 300 cicli orari

    AC-2 / AC-4 150 cicli orari

    AC-3 300 cicli orari

  • 3

  • 1

  • 1

  • 3

  • 3P

  • a Condizioni Operative Nominali per Polo / 7 watt

  • 2.4 kg

  • 50 Hz 100 ... 250 V

    60 Hz 100 ... 250 V

    DC Operation 100 ... 250 V

  • Circuito Principale 1000 V

  • Connessione a barre

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci