
AF190301111
Contattori AF
AF190-30-11-11 CONTATTORE 3P 190A 24-60VAC/DC
Codice: 1SFL487002R1111
Codice Metel: AF190301111
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
1NA + 1NC
1000 V 40 °C 250 A
1000 V 55 °C 225 A
1000 V 60 °C 225 A
1000 V 70 °C 185 A
690 V 40 °C 275 A
690 V 55 °C 250 A
690 V 60 °C 250 A
690 V 70 °C 200 A
415 V 55 °C 190 A
440 V 55 °C 190 A
500 V 55 °C 156 A
690 V 55 °C 135 A
1000 V 55 °C 85 A
380 / 400 V 55 °C 190 A
220 / 230 / 240 V 55 °C 190 A
Codice Ordine: AF190301111 - Contattori oltre 100A-Contattori tripolari AF09…AF2650 con bobina c.a. e c.c.-90 kW AC-3 400 V
AF190-30-11-11 bob. 24...60 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
5 milioni di cicli
Senza declassamento 3000 m
AC-1 300 cicli orari
AC-2 / AC-4 150 cicli orari
AC-3 300 cicli orari
3
1
1
3
3
a Condizioni Operative Nominali per Polo / 7 watt
2.4 kg
50 Hz 24 ... 60 V
60 Hz 24 ... 60 V
DC Operation 20 ... 60 V
Circuito Principale 1000 V
Connessione a barre


