
AF140301112
Contattori AF
AF140-30-11-12 contattore 3P 140A 48-130VAC/DC
Codice: 1SFL447001R1211
Codice Metel: AF140301112
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
1NA + 1NC
690 V 40 °C 200 A
690 V 70 °C 160 A
415 V 55 °C 140 A
440 V 55 °C 140 A
500 V 55 °C 130 A
690 V 55 °C 80 A
380 / 400 V 55 °C 140 A
220 / 230 / 240 V 55 °C 140 A
Codice Ordine: AF140301112 - Contattori oltre 100A-Contattori tripolari AF09…AF2650 con bobina c.a. e c.c.-75 kW AC-3 400 V
AF140-30-11-12 bob. 48...130 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC, connessione con cavi o barre
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
5 milioni di cicli
Senza declassamento 3000 m
AC-1 300 cicli orari
AC-2 / AC-4 150 cicli orari
AC-3 300 cicli orari
3
1
1
3
3
a Condizioni Operative Nominali per Polo / 9 watt
1.55 kg
50 Hz 48 ... 130 V
60 Hz 48 ... 130 V
DC Operation 48 ... 130 V
Circuito Principale 690 V
Connessione serracavi con doppio morsetto