
AF12300114
Contattori AF
AF12-30-01-14 contattore 3P 12A 250-500V AC/DC
Codice: 1SBL157001R1401
Codice Metel: AF12300114
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
1NC
690 V 40 °C 28 A
690 V 60 °C 28 A
690 V 70 °C 24 A
415 V 60 °C 12 A
440 V 60 °C 12 A
500 V 60 °C 12.5 A
690 V 60 °C 9 A
380 / 400 V 60 °C 12 A
220 / 230 / 240 V 60 °C 12 A
Codice Ordine: AF12300114 - Contattori fino a 100A-Contattori tripolari AF09…AF2650 con bobina c.a. e c.c.-5,5 kW AC-3 400 V
AF12-30-01-14 bob. 250...500 V c.a./c.c., aux 1NC
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE /20110608
Senza declassamento 3000 m
AC-1 600 cicli orari
AC-15 5 1200 cicli orari
AC-2 / AC-4 300 cicli orari
AC-3 1200 cicli orari
DC-13 900 cicli orari
IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14
3
0
1
3
3
a Condizioni Operative Nominali AC-1 per Polo / 1 watt
0.31 kg
Categoria B secondo IEC 60947-1 Allegato Q
50 Hz 250 ... 500 V
60 Hz 250 ... 500 V
DC Operation 250 ... 500 V
Circuito Ausiliario 690 V
Circuito Principale 690 V
Connessione a vite