
AF09Z-22-00-20
Contattori AF
AF09Z-22-00-20 bob. 12...20 V c.c.
Codice: 1SBL136501R2000
Codice Metel: AF09Z-22-00-20
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
86x45x77
0 NO, 0 NC
Control circuit 1.2 N·m
Circuito principale 1.5 N·m
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 10 s 150 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 15 min 35 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 1 min 60 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 1 s 300 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 30 s 80 A
690 V 40 °C 25 A
690 V 60 °C 25 A
690 V 70 °C 22 A
400 V 4 kW
415 V 4 kW
440 V 4 kW
500 V 5.5 kW
690 V 5.5 kW
380 / 400 V 4 kW
220 / 230 / 240 V 2.2 kW
415 V 60 °C 9 A
440 V 60 °C 9 A
500 V 60 °C 9.5 A
690 V 60 °C 7 A
380 / 400 V 60 °C 9 A
220 / 230 / 240 V 60 °C 9 A
Secondo IEC 60947-4-1 contattori aperti q = 40 °C 35 A
Contattori fino a 100A-Contattori quadripolari 2NA + 2NC con basso assorbimento-Poli 2NA + 2 NC da 25 A (AC-1 690 V)
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
3000 m
Circuito principale 50/60 Hz
3
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 bobine IP20
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 terminali principali IP20
3000 m
AC-1 600 cicli orari
600 V
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60335-2-40 LZGH2 A2L, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60335-2-40 LZGH2 A2L, CAN/CSA C22.2 No.60947-1, CAN/CSA C22.2 No.60947-4-1
0
0
2
2
4
A condizioni operative nominali AC-1 per polo 0.8 W
A condizioni operative nominali AC-3 per polo 0.1 W
0,31 kg
Categoria B secondo IEC 60947-1 Allegato Q
Close to contactor for storage -60 ... +80 °C
Near contactor for operation in free air -40 ... 70 °C
6 kV
Funzionamento in CD 12 ... 20 V
Circuito principale 690 V
Acc. to IEC 60947-4-1 690 V
Secondo UL/CSA 600 V
Terminali a vite