AF09-30-10K-13 CONTATTORE PUSH-IN 100-250V50/60HZ-DC
Codice: 1SBL137005R1310
Codice Metel: AF093010K13
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
1NA
690 V 40 °C 25 A
690 V 60 °C 25 A
690 V 70 °C 22 A
415 V 60 °C 9 A
440 V 60 °C 9 A
500 V 60 °C 9.5 A
690 V 60 °C 7 A
380 / 400 V 60 °C 9 A
220 / 230 / 240 V 60 °C 9 A
Codice Ordine: AF093010K13 - Contattori fino a 100A-Contattori tripolari a molla Push-in AF09…AF2650 con bobina c.a. e c.c.
AF09-30-10K-13 bobina 100-250V50/60HZ-DC
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE / 20110608
Senza declassamento 3000 m
AC-1 600 cicli orari
AC-15 5 1200 cicli orari
AC-2 / AC-4 300 cicli orari
AC-3 1200 cicli orari
DC-13 900 cicli orari
3
1
0
3
3
a Condizioni Operative Nominali AC-1 per Polo / 1.14 watt
0.285 kg
Categoria B secondo IEC 60947-1 Allegato Q
50 Hz 100 ... 250 V
60 Hz 100 ... 250 V
DC Operation 100 ... 250 V
Circuito Ausiliario 690 V
Circuito Principale 690 V
Connessione a molla push-in