
1SBL351022R8400
Contattori UA
UA50-30-00 bob. 110 V 50-60 Hz
Codice: 1SBL351022R8400
Codice Metel: 1SBL351022R8400
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
110x70x108
0 NO, 0 NC
Contattori fino a 100A-Contattori UA per inserzione dei condensatori-33 kvar (400 V 40°C)
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
3000 m
Circuito di controllo 50/60 Hz
Circuito principale 50/60 Hz
3
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 bobine IP20
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 terminali principali IP10
3000 m
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1
0
0
3
0
3
1,16 kg
Secondo IEC 60068-2-30 e 60068-2-11 - UTE C 63-100 specifica II
Close to contactor for storage -60 ... +80 °C
Near contactor for operation in free air 0.85 ... 1.1 Uc -40 ... +55 °C
Near contactor for operation in free air Uc -40 ... 70 °C
8 kV
50 Hz 110 V
60 Hz 110 ... 120 V
Circuito principale 690 V
Acc. to IEC 60947-4-1 1000 V
Secondo UL/CSA 600 V
Terminali a vite
UA50