
MCRC022ARB
Minicontattori ausiliari M
MCRC022ARB Mini Contactor Relay 2NO+2NC 12VDC
Codice: 1SAH101998R9900
Codice Metel: MCRC022ARB
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
48x45x68
Circuito ausiliare 0.8 ... 1.0 N·m
Control circuit 0.8 N·m
Circuito ausiliare 10 A
The MCRC022ARB mini contactor relay is a dimension optimized 4 pole contactor relay with special screw terminals for a connection with ring tongue ferrules. This device is a great solution when high performances are needed but the space is limited. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 6 A / 240 V (AC-15). The product is suitable for wall or rail mounting.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
10000000 cicli
Circuito ausiliario 50 Hz
Circuito ausiliario 60 Hz
Circuito ausiliario DC
Circuito di controllo DC
Terminali del circuito ausiliario IP20
Terminali del circuito di controllo IP20
Terminali del circuito principale IP20
3000 m
AC-15 360 cicli orari
DC-13 360 cicli orari
600 V CA
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 60947-1, UL 60947-5-1
2
2
0
0
0
A condizioni operative nominali per polo 0,4 W
0,245 kg
IEC, UL
-40 ... +70 °C
Circuito ausiliario 6 kV
12 V CC
Circuito ausiliario 690 V CA
Circuito ausiliario 440 V CC
750 V
Guida DIN, Vite
Terminali con linguetta ad anello
MCR