Electrification businessCatalogo generale

MCRC040ATD

Minicontattori ausiliari M

MCRC040ATD MINICONTATTORE 4NO 24VDC

Prodotto sostenibile

Codice: 1SAH100006R9900
Codice Metel: MCRC040ATD

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 48x45x68

  • Circuito ausiliare 0.8 ... 1.0 N·m

    Circuito di controllo 0.8 N·m

  • Circuito ausiliare 10 A

  • The MCRC040ATD mini contactor relay is a dimension optimized 4 pole contactor relay with screw terminals. This device is a great solution when high performances are needed but the space is limited. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 6 A / 240 V (AC-15). The product is suitable for wall or rail mounting.

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • 10000000 cicli

  • Circuito ausiliario 50 Hz

    Circuito ausiliario 60 Hz

    Circuito ausiliario DC

    Circuito di controllo DC

  • Terminali del circuito ausiliario IP20

    Terminali del circuito di controllo IP20

    Terminali del circuito principale IP20

  • 3000 m

  • AC-15 360 cicli orari

    DC-13 360 cicli orari

  • 600 V CA

  • IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 60947-1, UL 60947-5-1

  • 4

  • 0

  • 0

  • 0

  • 4

  • A condizioni operative nominali per polo 0,4 W

  • 0,235 kg

  • IEC, UL

  • -40 ... +70 °C

  • Circuito ausiliario 6 kV

  • 24 V CC

  • Circuito ausiliario 690 V CA

    Circuito ausiliario 440 V CC

  • 750 V

  • Guida DIN, Vite

  • Terminali a vite

  • MCR

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci