
MCRA022ARJ
Minicontattori ausiliari M
MCRA022ARJ MINICONTATTORE 2NO + 2NC 110 - 115V 50HZ/110 - 120V 60HZ
Codice: 1SAH100485R9900
Codice Metel: MCRA022ARJ
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
48x45x56
Circuito ausiliare 0.8 ... 1.0 N·m
Circuito di controllo 0.8 N·m
Circuito ausiliare 10 A
The MCRA022ARJ mini contactor relay is a dimension optimized 4 pole contactor relay with special screw terminals for a connection with ring tongue ferrules. This device is a great solution when high performances are needed but the space is limited. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 6 A / 240 V (AC-15). The product is suitable for wall or rail mounting.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
10000000 cicli
Circuito ausiliario 50 Hz
Circuito ausiliario 60 Hz
DC
Circuito di controllo 50 Hz
Circuito di controllo 60 Hz
Terminali del circuito ausiliario IP20
Terminali del circuito di controllo IP20
Terminali del circuito principale IP20
3000 m
AC-15 360 cicli orari
DC-13 360 cicli orari
600 V CA
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 60947-1, UL 60947-5-1
2
2
0
0
0
A condizioni operative nominali per polo 0,4 W
0,17 kg
IEC, UL
-40 ... +70 °C
Circuito ausiliario 6 kV
50 Hz 110 ... 115 V CA
60 Hz 110 ... 120 V CA
Circuito ausiliario 690 V CA
Circuito ausiliario 440 V CC
750 V
Guida DIN, Vite
Terminali con linguetta ad anello
MCR