G225935
Trasformatori Amperometrici - Serie CT PRO XT SELV .../ 5 A, A primario passante
CT PRO XT 400 SELV
Codice: 2CSG225935R1101
Codice Metel: G225935
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
400 A
5 A
Codice Ordine: G225935 - Utilizzati per trasformare correnti primarie in correnti secondarie .../5 A alimentando indirettamente
apparecchi di misura di tipo analogico e digitale; sono disponibili sia con primario
avvolto sia con primario passante. Nel primo caso sono forniti insieme alla barra o al morsetto
primario; nel secondo prevedono un foro in cui inserire la barra o il cavo che costituisce il
primario.
0.370 kg
0.5
primario passante