
ELECTRICITY METER A44 111-100
Codice: 2CMA170533R1000
Codice Metel: A441111
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Direttiva sugli strumenti di misura (MID)
6
1 A
Codice Ordine: A441111 - I contatori EQ Meters della serie A permettono la visualizzazione dei consumi (energia attiva, reattiva, apparente) e dei principali parametri elettrici (V, I, cosfi, f) di sistemi monofase o trifase. Permettono di visualizzare, in funzione della versione scelta, anche le seguenti grandezze:
suddivisione dei consumi in tariffe, distorsione armonica totale THD e singole armoniche, registro eventi, registrazione dello storico dei consumi, analisi del profilo di carico, massima domanda. Tutti i codici sono certificati secondo la direttiva MID, sono dotati di uscite per la gestione di impulsi o allarmi, e di porta a infrarossi per comunicazione con adattatore KNX.Le versioni RS485 sono dotate in standard di porta di comunicazione seriale integrate per Modbus RTU (RS-485)
IR port
3
4
0.353 kg
Energia Attiva Cl. ±1% (o B per misuratori MID)
3x47…331 V