
OT630E04DP
OT630
OT630E04DP SWITCH-DISCONNECTOR
Codice: 1SCA113350R1001
Codice Metel: OT630E04DP
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
250x376x280
Nero
Secondo IEC 60947-1 50 … 75 N·m
Per 1 s 20 kA
800 A fusibile, 500 V 100 kA
800 A fusibile, 690 V 80 kA
380 ... 415 V 630 A
500 V 630 A
690 V 630 A
380 ... 415 V 630 A
500 V 630 A
690 V 630 A
380 ... 415 V 630 A
500 V 630 A
690 V 630 A
220 ... 240 V 200 kW
400 ... 415 V 355 kW
500 V 400 kW
690 V 630 kW
Completamente chiuso 630 A
q = 40 °C 630 A
OT630E04DP SWITCH-DISCONNECTOR
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
10000
3
IP00
IEC 60947-3
8
A condizioni operative nominali per polo 25 W
16,8 kg
690 V 80 kA
12 kV
Circuito principale 1000 V
Secondo IEC/EN 60664-1 1000 V
Terminali a capocorda