OT600U22P
OT600
OT600U22P SEZIONATORE 600A, UL, 4 POLI CON MANIGLIA
Codice: 1SCA022753R7890
Codice Metel: OT600U22P
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Per 1 s 20 mAh B22
690 V 80 kA B22
(380 ... 415 V) 800 A
(690 V) 800 A
(500 V) 800 A
(380 ... 415 V) 800 A
(500 V) 800 A
(690 V) 800 A
380 ... 415 V 800 A
500 V 800 A
690 V 800 A
380 ... 415 V 450 kW
500 V 560 kW
690 V 800 kW
600 A
40
600
4
12 kV
Circuito Principale 1000 V
secondo IEC - EN 60664-1 AccToIecEn606641 1000 V
Piastra di fondo
OT600U22P