
OT400U22P
OT400
OT400U22P sezionatore UL98 4P 400A 600 V
Codice: 1SCA022762R7290
Codice Metel: OT400U22P
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
220x280x105
Nero
Secondo IEC 60947-1 42.4 N·m
Per 1 s 15 kA
690 V 400 A
380 ... 415 V 400 A
500 V 400 A
380 ... 415 V 400 A
500 V 400 A
690 V 400 A
380 ... 415 V 400 A
500 V 400 A
690 V 400 A
380 ... 415 V 220 kW
500 V 280 kW
690 V 400 kW
Completamente chiuso 400 A
q = 40 °C 400 A
La gamma di interruttori di manovra-sezionatori OT è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici.
Riduzione dei tempi e dei costi di installazione e degli ingombri
Gli apparecchi possono essere installati in qualsiasi direzione. Le diverse opzioni di montaggio, la struttura modulare e l'ampia gamma di accessori rendono l'installazione estremamente flessibile.
Migliore utilizzabilità
Sezionatori di terra appositamente integrati con possibilità di montaggio a pavimento e comando ruotato di 90°.
Tempo di progettazione ridotto
Modelli con ampia distanza di fase studiati per una disposizione standard delle sbarre dei quadri.
Alte prestazioni
Gli interruttori di manovra-sezionatori OT possono essere utilizzati nelle applicazioni più critiche.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
16000
3
IP00
600 V
IEC 60947-3 / UL 98 / CSA C22.2 NO.4
4
A condizioni operative nominali per polo 10 W
4 kg
690 V 65 kA
12 kV
Circuito principale 1000 V
Secondo IEC/EN 60664-1 1000 V
Montaggio della base
Terminali a capocorda