OT400U12P
OT400
OT400U12P SEZIONATORE 400A, UL, 3 POLI
Codice: 1SCA022754R6960
Codice Metel: OT400U12P
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Per 1 s 15 mAh B22
690 V 65 kA B22
(380 ... 415 V) 400 A
(500 V) 400 A
(690 V) 400 A
(380 ... 415 V) 400 A
(500 V) 400 A
(690 V) 400 A
380 ... 415 V 400 A
500 V 400 A
690 V 400 A
380 ... 415 V 220 kW
500 V 280 kW
690 V 400 kW
400 A
40
400
3
12 kV
Circuito Principale 1000 V
secondo IEC - EN 60664-1 AccToIecEn606641 1000 V
Piastra di fondo
OT400U12P