
OT400E04YP
OT400
OT400E04YP SEZIONATORE DI BYPASS 4P 400 A
Codice: 1SCA124026R1001
Codice Metel: OT400E04YP
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
185x280x306
Nero
Secondo IEC 60947-1 30 ... 44 N·m
per 1 s 15 kA rms
380 ... 415 V 400 A
500 V 400 A
690 V 400 A
380 ... 415 V 400A
500 V 400 A
690 V 400 A
380 ... 415 V 400A
500 V 400 A
690 V 400 A
380 ... 415 V 220 kW
500 V 280 kW
690 V 400 kW
Completamente chiuso 400 A
q = 40 °C 400 A
Gli interruttori di bypass ABB sono la soluzione migliore per bypassare il carico in caso di spazio di installazione molto ridotto. Questi interruttori ad azionamento manuale offrono portate da 160 a 800 Ampere (IEC).
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
3
IP20
4
A condizioni operative nominali per polo 10 W
13.6 kg
12 kV
Circuito principale 1000 V
1000 V
Montaggio della base
Terminali a vite