
OT400E04K
OT400
OT400E04K SEZIONATORE 4 POLI MANIGLIA DIRETTA 400A
Codice: 1SCA022763R5550
Codice Metel: OT400E04K
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
185x235x128
Nero
Secondo IEC 60947-1 30 … 44 N·m
Per 1 s 15 kA
500 A fusibile, 500 V 100 kA
500 A fusibile, 690 V 80 kA
380 ... 415 V 400 A
500 V 400 A
690 V 400 A
380 ... 415 V 400 A
500 V 400 A
690 V 400 A
380 ... 415 V 400 A
500 V 400 A
690 V 400 A
220 ... 240 V 132 kW
400 ... 415 V 230 kW
500 V 280 kW
690 V 400 kW
Completamente chiuso 400 A
q = 40 °C 400 A
La gamma di interruttori di manovra-sezionatori OT è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici.
Riduzione dei tempi e dei costi di installazione e degli ingombri
Gli apparecchi possono essere installati in qualsiasi direzione. Le diverse opzioni di montaggio, la struttura modulare e l'ampia gamma di accessori rendono l'installazione estremamente flessibile.
Migliore utilizzabilità
Sezionatori di terra appositamente integrati con possibilità di montaggio a pavimento e comando ruotato di 90°.
Tempo di progettazione ridotto
Modelli con ampia distanza di fase studiati per una disposizione standard delle sbarre dei quadri.
Alte prestazioni
Gli interruttori di manovra-sezionatori OT possono essere utilizzati nelle applicazioni più critiche.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
16000
3
IP00
IEC 60947-3
4
A condizioni operative nominali per polo 10 W
3,7 kg
690 V 65 kA
12 kV
Circuito principale 1000 V
Secondo IEC/EN 60664-1 1000 V
Montaggio della base
Terminali a capocorda