
OT315E04DP
OT315
OT315E04DP SWITCH-DISCONNECTOR
Codice: 1SCA107326R1001
Codice Metel: OT315E04DP
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
185x265x202,5
Nero
Secondo IEC 60947-1 30 … 44 N·m
Per 1 s 15 kA
500 A fusibile, 500 V, 100 kA
500 A fusibile, 690 V 80 kA
380 ... 415 V 315 A
500 V 315 A
690 V 315 A
380 ... 415 V 315 A
500 V 315 A
690 V 315 A
380 ... 415 V 315 A
500 V 315 A
690 V 315 A
220 ... 240 V 100 kW
400 ... 415 V 180 kW
500 V 220 kW
690 V 315 kW
Completamente chiuso 315 A
q = 40 °C 315 A
OT315E04DP SWITCH-DISCONNECTOR
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
16000
3
IP00
IEC 60947-3
8
A condizioni operative nominali per polo 6,5 W
7,6 kg
690 V 65 kA
12 kV
Circuito principale 1000 V
Secondo IEC/EN 60664-1 1000 V
Terminali a capocorda