
OT315E03YP
OT315
OT315E03YP SEZIONATORE DI BYPASS 3P 315 A
Codice: 1SCA123581R1001
Codice Metel: OT315E03YP
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
185x240x306
Nero
secondo IEC 60947-1 30 ... 44 N·m
per 1 s 15 kA rms
380 ... 415 V 315 A
500 V 315 A
690 V 315 A
380 ... 415 V 315A
500 V 315 A
690 V 315 A
380 ... 415 V 315A
500 V 315 A
690 V 315 A
380 ... 415 V 160 kW
500 V 220 kW
690 V 315 kW
Completamente chiuso 315 A
q = 40 °C 315 A
Gli interruttori di bypass ABB sono la soluzione migliore per bypassare il carico in caso di spazio di installazione molto ridotto. Questi interruttori ad azionamento manuale offrono portate da 160 a 800 Ampere (IEC).
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
3
IP20
3
A condizioni operative nominali per polo 6,5 W
11.51 kg
12 kV
Circuito principale 1000 V
1000 V
Montaggio della base
Terminali a vite