OT200U22P
OT200
OT200U22P SEZIONATORE 200A, UL, 4 POLI
Codice: 1SCA022741R8880
Codice Metel: OT200U22P
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Per 1 s 8 mAh B22
690 V 30 kA B22
(500 V) 200 A
(690 V) 200 A
(380 ... 415 V) 200 A
(380 ... 415 V) 250 A
(500 V) 250 A
(690 V) 250 A
380 ... 415 V 250 A
500 V 250 A
690 V 250 A
380 ... 415 V 110 kW
500 V 132 kW
690 V 200 kW
200 A
40
200
4
12 kV
Circuito Principale 1000 V
secondo IEC - EN 60664-1 AccToIecEn606641 1000 V
Piastra di fondo
OT200U22P