OT200E02
OT200
OT200E02 SEZIONATORE 200A 2 POLI
Codice: 1SCA022751R1310
Codice Metel: OT200E02
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
per 1 s For1s 8 mAh B22
690 V 30 kA B22
(380 ... 415 V) 200 A
(500 V) 200 A
(690 V) 200 A
(1000 V) 200 A
(380 ... 415 V) 200 A
(500 V) 200 A
(690 V) 200 A
380 ... 415 V 200 A
500 V 200 A
690 V 200 A
220 ... 240 V 60 kW
400 ... 415 V 110 kW
500 V 132 kW
690 V 200 kW
200 A
40
200
2
12 kV
Circuito Principale 1000 V
secondo IEC - EN 60664-1 AccToIecEn606641 1000 V
Piastra di fondo
OT200E02