OT2000EC04
OT2000
OT2000EC04 SWITCH-DISCONNECTOR
Codice: 1SCA161767R1001
Codice Metel: OT2000EC04
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
372x414,5x167
Per 1 s 50 kA
380 ... 415 V 2000 A
q = 40 °C 2000 A
Base mounting 4-pole, front operated Compact switch-disconnector, handle and shaft not included, lug terminal , bolt kit included
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
6000
3
IEC 60947-3
4
21,6 kg
400 V 92 kA
12 kV
Secondo IEC/EN 60664-1 1000 V
Terminali a capocorda