OT160G30K
OT160
OT160G30K SEZIONATORE 160A 3 POLI CON MANIGLIA DIRETTA
Codice: 1SCA138209R1001
Codice Metel: OT160G30K
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Per 1 s 4 mAh B22
690 V 12 kA B22
(380 ... 415 V) 160 A
(500 V) 160 A
(690 V) 160 A
(380 ... 415 V) 160 A
(500 V) 160 A
(690 V) 160 A
380 ... 415 V 160 A
500 V 160 A
690 V 160 A
220 ... 240 V 45 kW
400 ... 415 V 75 kW
500 V 90 kW
690 V 132 kW
160 A
40
160
3
12 kV
Circuito Principale 1000 V
secondo IEC - EN 60664-1 AccToIecEn606641 1000 V
Piastra di fondo/guida DIN
OT160G30K