
OT160E04DP
OT160
OT160E04DP SWITCH-DISCONNECTOR
Codice: 1SCA107220R1001
Codice Metel: OT160E04DP
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
150x205x159,5
Nero
Secondo IEC 60947-1 6 N·m
Per 1 s 8 kA
315 A fusibile, 500 V 100 kA
355 A fusibile, 690 V 80 kA
250 A fusibile, 690 V 100 kA
690 V 160 A
690 V 380415V;160 A
690 V 500V;160 A
380 ... 415 V 200 A
500 V 160 A
690 V 160 A
380 ... 415 V 135 A
500 V 125 A
690 V 80 A
220 ... 240 V 45 kW
400 ... 415 V 75 kW
500 V 75 kW
690 V 75 kW
Completamente chiuso 160 A
OT160E04DP SWITCH-DISCONNECTOR
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000
3
IP20
IEC 60947-3
8
A condizioni operative nominali per polo 6,5 W
3,8 kg
690 V 12 kA
12 kV
Circuito principale 750 V
Secondo IEC/EN 60664-1 750 V
Terminali a vite