
OT160E03YP
OT160
OT160E03YP SEZIONATORE DI BYPASS 3P 160 A
Codice: 1SCA123551R1001
Codice Metel: OT160E03YP
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
150x194x236
Nero
secondo IEC 60947-1 15 ... 22 N·m
per 1 s 8 kA rms
380 ... 415 V 160 A
500 V 160 A
690 V 160 A
380 ... 415 V 160A
500 V 160 A
690 V 160 A
380 ... 415 V 160A
500 V 160 A
690 V 160 A
380 ... 415 V 90 kW
500 V 110 kW
690 V 160 kW
Completamente chiuso 160 A
q = 40 °C 160 A
Gli interruttori di bypass ABB sono la soluzione migliore per bypassare il carico in caso di spazio di installazione molto ridotto. Questi interruttori ad azionamento manuale offrono portate da 160 a 800 Ampere (IEC).
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
3
IP20
3
A condizioni operative nominali per polo 2,4 W
5.09 kg
12 kV
Circuito principale 1000 V
1000 V
Montaggio della base
Terminali a vite