OT1250E02
OT1250
OT1250E02 SEZIONATORE 1250A 2 POLI
Codice: 1SCA106135R1001
Codice Metel: OT1250E02
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Per 1 s 50 mAh B22
690 V 110 kA B22
(380 ... 415 V) 1250 A
(500 V) 1250 A
(690 V) 1250 A
(1000 V) 1250 A
(380 ... 415 V) 1250 A
(500 V) 1250 A
(690 V) 1250 A
380 ... 415 V 1250 A
500 V 1250 A
690 V 1250 A
400 ... 415 V 710 kW
500 V 900 kW
690 V 1200 kW
1250 A
40
1250
2
12 kV
Circuito Principale 1000 V
secondo IEC - EN 60664-1 AccToIecEn606641 1000 V
Piastra di fondo
OT1250E02