OT1000E02
OT1000
OT1000E02 SEZIONATORE 1000A 2 POLI
Codice: 1SCA105794R1001
Codice Metel: OT1000E02
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Per 1 s 50 mAh B22
690 V 110 kA B22
(380 ... 415 V) 1000 A
(500 V) 1000 A
(690 V) 1000 A
(1000 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
(500 V) 1000 A
(690 V) 1000 A
380 ... 415 V 1000 A
500 V 1000 A
690 V 1000 A
400 ... 415 V 560 kW
500 V 710 kW
690 V 1000 kW
1000 A
40
1000
2
12 kV
Circuito Principale 1000 V
secondo IEC - EN 60664-1 AccToIecEn606641 1000 V
Piastra di fondo
OT1000E02