EO 648 9
OT630
OT630E22 SEZIONATORE 630A 4 POLI
Codice: 1SCA022777R8580
Codice Metel: EO 648 9
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Per 1 s 20 mAh B22
690 V 80 kA B22
(380 ... 415 V) 630 A
(500 V) 630 A
(690 V) 630 A
(1000 V) 630 A
(380 ... 415 V) 630 A
(500 V) 630 A
(690 V) 630 A
380 ... 415 V 630 A
500 V 630 A
690 V 630 A
220 ... 240 V 200 kW
400 ... 415 V 355 kW
500 V 400 kW
690 V 630 kW
630 A
40
630
4
12 kV
Circuito Principale 1000 V
secondo IEC - EN 60664-1 AccToIecEn606641 1000 V
Piastra di fondo
OT630E22