EO 440 1
OT315
OT315E40 SEZIONATORE 315A 4 POLI
Codice: 1SCA022727R6640
Codice Metel: EO 440 1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Per 1 s 15 mAh B22
690 V 65 kA B22
(380 ... 415 V) 315 A
(500 V) 315 A
(690 V) 315 A
(380 ... 415 V) 315 A
(500 V) 315 A
(690 V) 315 A
380 ... 415 V 315 A
500 V 315 A
690 V 315 A
220 ... 240 V 100 kW
400 ... 415 V 180 kW
500 V 220 kW
690 V 315 kW
315 A
40
315
4
12 kV
Circuito Principale 1000 V
secondo IEC - EN 60664-1 AccToIecEn606641 1000 V
Piastra di fondo
OT315E40