EO 431 0
OT250
OT250E03 SEZIONATORE 250A 3 POLI
Codice: 1SCA022709R8610
Codice Metel: EO 431 0
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Per 1 s 8 mAh B22
690 V 30 kA B22
(380 ... 415 V) 250 A
(500 V) 250 A
(690 V) 250 A
(380 ... 415 V) 250 A
(500 V) 250 A
(690 V) 250 A
380 ... 415 V 250 A
500 V 250 A
690 V 250 A
220 ... 240 V 75 kW
400 ... 415 V 145 kW
500 V 170 kW
690 V 250 kW
250 A
40
250
3
12 kV
Circuito Principale 1000 V
secondo IEC - EN 60664-1 AccToIecEn606641 1000 V
Piastra di fondo
OT250E03