EE 272 9
OT16
OT16F4N2 SEZIONATORE 16A 4 POLI
Codice: 1SCA104829R1001
Codice Metel: EE 272 9
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Per 1 s 0.5 mAh B22
690 V 0.71 kA B22
(380 ... 415 V) 16 A
(500 V) 16 A
(690 V) 16 A
(380 ... 415 V) 16 A
(500 V) 16 A
(690 V) 16 A
380 ... 415 V 16 A
500 V 16 A
690 V 10 A
220 ... 240 V 3 kW
400 ... 415 V 7.5 kW
500 V 7.5 kW
690 V 7.5 kW
16 A
40
25
4
8 kV
Circuito Principale 750 V
secondo IEC/EN 60664-1 AccToIecEn606641 750 volt VLT
Piastra di fondo/guida DIN
OT16F4N2