EE 271 1
OT125
OT125FT3 SEZIONATORE RETROPORTELLA 125A 3 POLI
Codice: 1SCA105060R1001
Codice Metel: EE 271 1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Per 1 s 2.5 mAh B22
690 V 3.6 kA B22
(380 ... 415 V) 125 A
(500 V) 125 A
(690 V) 125 A
(380 ... 415 V) 125 A
(500 V) 125 A
(690 V) 125 A
380 ... 415 V 90 A
500 V 70 A
690 V 50 A
220 ... 240 V 22 kW
400 ... 415 V 45 kW
500 V 45 kW
690 V 45 kW
125 A
40
125
3
8 kV
Circuito Principale 750 V
secondo IEC/EN 60664-1 AccToIecEn606641 750 volt VLT
Porta
OT125FT3