EE 268 7
OT63
OT63FT3 SEZIONATORE RETROPORTELLA 63A 3 POLI
Codice: 1SCA105382R1001
Codice Metel: EE 268 7
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Per 1 s 1.5 mAh B22
690 V 2.1 kA B22
(380 ... 415 V) 63 A
(500 V) 63 A
(690 V) 63 A
(380 ... 415 V) 63 A
(500 V) 63 A
(690 V) 63 A
380 ... 415 V 63 A
500 V 45 A
690 V 20 A
220 ... 240 V 11 kW
400 ... 415 V 22 kW
500 V 22 kW
690 V 15 kW
63 A
40
63
3
8 kV
Circuito Principale 750 V
secondo IEC/EN 60664-1 AccToIecEn606641 750 volt VLT
Porta
OT63FT3