EE 265 3
OT16
OT16FT3 SEZIONATORE RETROPORTELLA 16A 3 POLI
Codice: 1SCA104838R1001
Codice Metel: EE 265 3
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Per 1 s 0.5 mAh B22
690 V 0.71 kA B22
(380 ... 415 V) 16 A
(500 V) 16 A
(690 V) 16 A
(380 ... 415 V) 16 A
(500 V) 16 A
(690 V) 16 A
380 ... 415 V 16 A
500 V 16 A
690 V 10 A
220 ... 240 V 3 kW
400 ... 415 V 7.5 kW
500 V 7.5 kW
690 V 7.5 kW
16 A
40
25
3
8 kV
Circuito Principale 750 V
secondo IEC/EN 60664-1 AccToIecEn606641 750 volt VLT
Porta
OT16FT3