EE 259 6
OT25
OT25F3 SEZIONATORE 25A 3 POLI
Codice: 1SCA104857R1001
Codice Metel: EE 259 6
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Per 1 s 0.5 mAh B22
690 V 0.71 kA B22
(380 ... 415 V) 25 A
(500 V) 25 A
(690 V) 25 A
(380 ... 415 V) 25 A
(500 V) 25 A
(690 V) 25 A
380 ... 415 V 20 A
500 V 20 A
690 V 11 A
220 ... 240 V 4 kW
400 ... 415 V 9 kW
500 V 9 kW
690 V 9 kW
25 A
40
32
3
8 kV
Circuito Principale 750 V
secondo IEC/EN 60664-1 AccToIecEn606641 750 volt VLT
Piastra di fondo/guida DIN
OT25F3