EE 255 4
OT80
OT80F8 SEZIONATORE 80A 8 POLI
Codice: 1SCA105429R1001
Codice Metel: EE 255 4
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Per 1 s 1.5 mAh B22
690 V 2.1 kA B22
(380 ... 415 V) 80 A
(500 V) 80 A
(690 V) 80 A
(380 ... 415 V) 80 A
(500 V) 80 A
(690 V) 80 A
380 ... 415 V 75 A
500 V 58 A
690 V 20 A
220 ... 240 V 22 kW
400 ... 415 V 37 kW
500 V 37 kW
690 V 18.5 kW
80 A
40
80
8
8 kV
Circuito Principale 750 V
secondo IEC/EN 60664-1 AccToIecEn606641 750 volt VLT
Piastra di fondo/guida DIN
OT80F8