EE 249 7
OT100
OT100F6 SEZIONATORE 100A 6 POLI
Codice: 1SCA105021R1001
Codice Metel: EE 249 7
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Per 1 s 2.5 mAh B22
690 V 3.6 kA B22
(380 ... 415 V) 100 A
(500 V) 100 A
(690 V) 100 A
(380 ... 415 V) 100 A
(500 V) 100 A
(690 V) 100 A
380 ... 415 V 80 A
500 V 60 A
690 V 40 A
220 ... 240 V 22 kW
400 ... 415 V 37 kW
500 V 37 kW
690 V 37 kW
100 A
40
115
6
8 kV
Circuito Principale 750 V
secondo IEC/EN 60664-1 AccToIecEn606641 750 volt VLT
Piastra di fondo/guida DIN
OT100F6