
OS32FF1214-2
OS32
OS32FF1214-2 SEZIONATORE 32A FUSIBILE CILINDRICO
Codice: 1SCA108888R1001
Codice Metel: OS32FF1214-2
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
130x234x130
1.5 … 2 N·m
Circuito Principale 32 A
Per 1 s 1 kA
690 V AC 80 kA
380 ... 415 V 32 A 500 V AC 32 A 690 V AC 32 A
380 ... 415 V 32 A
500 V 32 A
690 V 32 A
380 ... 415 V 32 A
500 V 32 A
690 V 32 A
I sezionatori con fusibili OS da 20 a 1250 Ampere sono stati progettati per garantire un livello superiore di protezione, perfino in applicazioni estremamente critiche.
Costi di progettazione e prova ridotti
Sono disponibili le tabelle di coordinamento per la protezione motori con apparecchi che hanno superato la prova di tipo 2. Ciò permette di selezionare in modo rapido e semplice gli apparecchi per il controllo motori.
Riduzione dei tempi e dei costi di installazione
Grazie alla struttura modulare, il comando e i poli possono essere posizionati in base alle esigenze di installazione. La lunghezza dell'albero è regolabile.
Utilizzo ottimale dello spazio
I sezionatori con fusibili OS sono compatti e possono essere installati in cassette di dimensioni inferiori.
Elevati livelli di prestazione e affidabilità
La struttura dei contatti in combinazione con il fusibile consente la rapida eliminazione del guasto e mantiene il livello di protezione perfino dopo il verificarsi di un guasto. I sezionatori con fusibili OS sono la soluzione ottimale per la protezione motori. Possono essere installati accanto a trasformatori nell'industria pesante.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC 60947-3
3
A condizioni operative nominali per polo 2 W
0,59 kg
NFC
14x51
12 kV
Circuito principale 690 V CA
Montaggio della base
Terminali a vite