EO 656 2
OS400
OS400D40F SEZIONATORE CON FUSIBILI DI TIPO NH, 400A 4 POLI
Codice: 1SCA022753R3630
Codice Metel: EO 656 2
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Per 1 s 14 kA rms B22RMS
(500 V) 400 A
(690 V) 400 A
(380 ... 415 V) 400 A
(500 V) 400 A
(690 V) 400 A
380 ... 415 V 400 A
500 V 400 A
690 V 400 A
380 ... 415 V 400 A
500 V 400 A
690 V 400 A
400
400 A
IEC
4
NH0-1-2
12 kV
Circuito Principale 690 V CA
1000 V
DIN
OS400D40F