EO 461 7
OS250
OS250D04N2 SEZIONATORE CON FUSIBILI DI TIPO NH, 250A 4 POLI
Codice: 1SCA022725R0500
Codice Metel: EO 461 7
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Per 1 s 8 kA rms B22RMS
(500 V) 250 A
(690 V) 250 A
(380 ... 415 V) 250 A
(500 V) 250 A
(690 V) 250 A
380 ... 415 V 250 A
500 V 250 A
690 V 250 A
380 ... 415 V 250 A
500 V 250 A
690 V 250 A
250
250 A
IEC
4
NH0-1
12 kV
Circuito Principale 690 V CA
1000 V
DIN
OS250D04N2