OS200D04N2 SEZIONATORE CON FUSIBILI DI TIPO NH, 200A 4 POLI
Codice: 1SCA022717R3670
Codice Metel: EO 450 0
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Per 1 s 8 kA rms B22RMS
(500 V) 200 A
(690 V) 200 A
(380 ... 415 V) 200 A
(500 V) 200 A
(690 V) 200 A
380 ... 415 V 200 A
500 V 200 A
690 V 200 A
380 ... 415 V 200 A
500 V 200 A
690 V 200 A
200
200 A
IEC
4
NH0
12 kV
Circuito Principale 690 V CA
1000 V
DIN
OS200D04N2