EE 692 8
OS800
OS800D30 SEZIONATORE CON FUSIBILI DI TIPO NH, 800A 3 POLI
Codice: 1SCA022834R5840
Codice Metel: EE 692 8
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Per 1 s 18 kA rms B22RMS
(500 V) 800 A
(690 V) 800 A
(380 ... 415 V) 800 A
(500 V) 800 A
(690 V) 800 A
380 ... 415 V 800 A
500 V 800 A
690 V 800 A
380 ... 415 V 800 A
500 V 800 A
690 V 800 A
800
800 A
IEC
3
NH3
12 kV
Circuito Principale 690 V CA
1000 V
DIN
OS800D30